Kompaktni valj ADNGF-50-60-PPS-A
574047
GTIN 4052568221706
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
50 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
1178 N
Hod
60 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo