Kompaktni valj ADNGF-80-10-PPS-A
574058
GTIN 4052568221812
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Premer bata
80 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
3016 N
Hod
10 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja
Zaznavanje položaja
za mejno stikalo