Regulator tlaka MS4-LR-1/8-D6-VS-DM2

575246

GTIN 4052568377519

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
1150 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 7 bar
Največja histereza tlaka
0.4 bar