Regulator tlaka MS4-LR-1/4-D5-A8
578556
GTIN 4052568384548
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Pnevmatični priključek 1
G1/4
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
2100 l/min
Območje regulacije tlaka
0.3 bar - 4 bar
Največja histereza tlaka
0.25 bar