Magnetni ventil VMPA14-M1H-HS-G1/8-PI

8023558

GTIN 4052568278717

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2 x 3/2, odprt/zaprt, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
460 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
električno