Magnetni ventil VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI
8023559
GTIN 4052568278724
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
590 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja