Magnetni ventil VMPA14-M1H-I-S-G1/8-PI
8023570
GTIN 4052568278816
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
2x2/2 zaprt monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
570 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
električno