Magnetni ventil VMPA14-M1H-MS-S-G1/8-PI
8023571
GTIN 4052568278823
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
550 l/min - 670 l/min
Pnevmatični priključek 1
G1/8
Način upravljanja
električno