Proporcionalni regulator tlaka VPPM-6F-L-1-F-0L6H-LK-S1
8031108
GTIN 4052568281090
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
3-potni proporcionalni regulator tlaka
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča
Območje regulacije tlaka
0.06 bar - 6 bar
Standardni nazivni pretok (normaliziran v skladu z DIN 1343)
900 l/min