Solenoid valve VSVA-B-D52-T-D1-F8

8033658

GTIN 4052568654733

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen – prevladujoče
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
1800 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-1