Solenoid valve VSVA-B-M52-MH-D1-F8-1A1

8033734

GTIN 4052568655204

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
1800 l/min
Pnevmatični priključek 1
Priključna plošča z velikostjo 1 v skladu z ISO 5599-1
Električni priključek
Oblika A - v skladu s standardom EN 175301-803
Delovna napetost
24 V DC