Solenoid valve VSVA-B-M52-MZT-D2-F8

8033761

GTIN 4052568655341

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, monostabilen
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
4100 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1