Solenoid valve VSVA-B-P53U-D-D2-F8-1A1
8033791
GTIN 4052568655495
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/3, prezračevan
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
3500 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1
Električni priključek
Oblika A - v skladu s standardom EN 175301-803
Delovna napetost
24 V DC