Solenoid valve VSVA-B-B52-ZH-D2-F8-1B2

8033815

GTIN 4052568655600

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Ventilska funkcija
5/2, bistabilen
Nazivni pretok, normaliziran v skladu s standardom ISO 8778
4000 l/min
Pnevmatični priključek 1
priključna plošča z velikostjo 2 v skladu z ISO 5599-1
Električni priključek
oblika B
Delovna napetost
24 V DC