Cev iz umetne mase PAN-R-28X2,5-SW

8036208

GTIN 4052568285265

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
28 mm
Notranji Ø
23 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 14 bar
Temperatura okolice
-30 °C - 80 °C