Senzor pretoka SFAW-32-TG12-E-PNLK-PNVBA-M12
8036871
GTIN 4052568285272
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
32 l/min
Delovni medij
Tekoči mediji - Voda - nevtralne tekočine
Delovni tlak
0 bar - 12 bar
Priključek za tekočino
Notranji navoj G1/2
Smer toka
enosmerno - P1 -> P2