Senzor pretoka SFAW-100-TG1-E-PNLK-PNVBA-M12

8036877

GTIN 4052568285333

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
100 l/min
Delovni medij
Tekoči mediji - Voda - nevtralne tekočine
Delovni tlak
0 bar - 12 bar
Priključek za tekočino
Notranji navoj G1
Smer toka
enosmerno - P1 -> P2