Senzor pretoka SFAW-32-X-E-PNLK-PNVBA-M12
8036887
GTIN 4052568285418
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
32 l/min
Delovni medij
Tekoči mediji - Voda - nevtralne tekočine
Delovni tlak
0 bar - 12 bar
Priključek za tekočino
priključek, ki ga zagotovi stranka
Smer toka
enosmerno - P1 -> P2