Senzor pretoka SFAW-100T-X-E-PNLK-PNVBA-M12
8036890
GTIN 4052568285449
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
100 l/min
Delovni medij
Tekoči mediji - Voda - nevtralne tekočine
Delovni tlak
0 bar - 12 bar
Priključek za tekočino
priključek, ki ga zagotovi stranka
Smer toka
enosmerno - P1 -> P2