Povezovalni kabel NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET

8040456

GTIN 4052568286040

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, vrsta priključka
Kabel
Električni priključek 1, priključna tehnika
odprt konec
Električni priključek 2, vrsta priključka
Vtič
Električni priključek 2, priključna tehnika
M12x1, D-kodiran v skladu z EN 61076-2-101
Dolžina kabla
5 m