Cev iz umetne mase PUN-H-6X1-TRT
8048685
GTIN 4052568288358
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 10 bar
Temperatura okolice
-35 °C - 60 °C