Senzor pretoka SFAH-200U-Q8S-PNLK-PNVBA-L1

8058477

GTIN 4052568295592

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Karakteristika pretoka, končna vrednost
200 l/min
Delovni medij
stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4] - dušik
Delovni tlak
-0.9 bar - 10 bar
Smer toka
enosmerno