Mejno stikalo SDBT-MSX-1L-PU-E-0.3-N-M8
8059120
GTIN 4052568300449
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Električni priključek 1, priključna tehnika
M8x1, A-kodiran v skladu z EN 61076-2-104
Območje delovne napetosti DC
10 V - 30 V
Funkcija preklopnega elementa
Odpirni/zapirni kontakt, preklopen
Preklopni izhod
PNP/NPN, z možnostjo preklopa