Mejno stikalo SDBT-MSX

Elektronsko mejno stikalo za T-utor, možnost vstavljanja od zgoraj; najpreprostejši, najhitrejši in najvarnejši zagon brez napajanja, brez finega in naknadnega nastavljanja: samodejno učenje, programirljivo
  • Merilno načelo: magnetno, Hall
  • Auto Teach-in: samodejno učenje preklopne točke ob zagonu sistema
  • Možnost programiranja: PNP/NPN, NO/NC in širina preklopnega okna med 2 in 15 mm
  • Lahko se vstavi v utor od zgoraj, trdno privitje
  • LED-prikazovalniki stanja
  • Dolžina kabla: 0,3–5 m