Poševnosedežni ventil VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4
8060515
GTIN 4052568290382
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
21.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67