Poševnosedežni ventil VZXA-A-TS6-32-M2-V13T-16-M-90-26-PR-V4

8060516

GTIN 4052568435691

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
35.4 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67