Poševnosedežni ventil VZXA-A-TS7-1 1/2"-M2-V14T-16-M-90-26-PR-V4
8060524
GTIN 4052568435745
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
47.4 m³/h
Tlak medija
0 bar - 16 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67