Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-13-M2-V13T-30-K-46-17-V4
8060527
GTIN 4052568290429
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1/2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
6 m³/h
Tlak medija
0 bar - 30 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67