Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-12.8-K-46-17-V4
8060528
GTIN 4052568290436
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka G3/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
13.3 m³/h
Tlak medija
0 bar - 12.8 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67