Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4
8060529
GTIN 4052568290443
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka G3/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
13.5 m³/h
Tlak medija
0 bar - 30 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67