Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4
8060530
GTIN 4052568290450
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
20.3 m³/h
Tlak medija
0 bar - 8.3 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67