Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-4.4-K-46-17-V4
8060533
GTIN 4052568290474
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
27.9 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4.4 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67