Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-13.5-K-75-20-V4
8060534
GTIN 4052568290481
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
30.3 m³/h
Tlak medija
0 bar - 13.5 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67