Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-32-M2-V13T-25-M-90-26-V4
8060535
GTIN 4052568435783
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G1 1/4 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
33.1 m³/h
Tlak medija
0 bar - 25 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67