Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-5.6-K-75-20-V4
8060538
GTIN 4052568290504
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
50.1 m³/h
Tlak medija
0 bar - 5.6 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67