Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS6-50-M2-V13T-10-M-90-26-V4
8060539
GTIN 4052568435806
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka G2 v skladu z DIN ISO 228
Pretok Kv
60.4 m³/h
Tlak medija
0 bar - 10 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67