Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-8.3-K-46-17-V4
8060544
GTIN 4052568290542
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
20.3 m³/h
Tlak medija
0 bar - 8.3 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67