Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS7-1"-M2-V14T-23-K-75-20-V4
8060545
GTIN 4052568290559
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
22.6 m³/h
Tlak medija
0 bar - 23 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67