Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-4.4-K-46-17-V4
8060547
GTIN 4052568290566
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
27.9 m³/h
Tlak medija
0 bar - 4.4 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67