Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4
8060549
GTIN 4052568435837
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
Navojna objemka 1 1/4 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
33.1 m³/h
Tlak medija
0 bar - 25 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67