Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS7-2"-M2-V14T-5.6-K-75-20-V4
8060552
GTIN 4052568290597
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka 2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
50.1 m³/h
Tlak medija
0 bar - 5.6 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67