Poševnosedežni ventil VZXA-B-TS7-2 1/2"-M2-V14T-5.6-M-90-26-V4
8060554
GTIN 4052568435868
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Priključek kabla
navojna objemka 2 1/2 NPT v skladu z ANSI/ASME B 1.20.1
Pretok Kv
77.9 m³/h
Tlak medija
0 bar - 5.6 bar
Stopnja zaščite
IP65 - IP67