Cev iz umetne mase PFAN-3X0,5-NT

8061167

GTIN 4052568295646

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
3 mm
Notranji Ø
2.3 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C