Cev iz umetne mase PTFEN-4X0,5-NT-100

8061171

GTIN 4052568290603

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
4 mm
Notranji Ø
2.9 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C