Cev iz umetne mase PTFEN-10X1,5-NT
8061174
GTIN 4052568290634
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
10 mm
Notranji Ø
7 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C