Cev iz umetne mase PTFEN-16X2,5-NT-25

8061177

GTIN 4052568290665

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
16 mm
Notranji Ø
11 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C