Cev iz umetne mase PTFEN-6X1-NT-500

8061178

GTIN 4052568290672

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Zunanji Ø
6 mm
Notranji Ø
4 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C