Cev iz umetne mase PTFEN-8X1-NT-400
8061179
GTIN 4052568290689
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Zunanji Ø
8 mm
Notranji Ø
5.9 mm
Od temperature odvisen delovni tlak
-0.95 bar - 12 bar
Temperatura okolice
-20 °C - 150 °C