Dozirna glava VTOE-8-D9-T3-M22C-08-V-S-PC-M
8063636
GTIN 4052568296742
Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Downloads
Nalaganje ...
Nazivni premer dozirne igle
1 mm
Električni priključek
Vtič - Sub-D
Priključek za tekočino
8 x UNF1/4-28
Stopnja zaščite
IP30