Standardni valj CRDSNU-B-20-160-PPS-A-MG-A1

8073973

GTIN 4052568298098

Globalna trgovinska številka izdelka (GTIN) je mednarodna edinstvena koda za izdelek.
Nalaganje ...
Način delovanja
dvosmerno delovanje
Premer bata
20 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dotok
188 N
Hod
160 mm
Blaženje
samonastavljivo pnevmatično blaženje končnega položaja